Temperaturüberwachung zur Sicherstellung, dass die Begleitheizung wie vorgesehen funktioniert
Bei kaltem Wetter ist die Begleitheizung von entscheidender Bedeutung und stellt genaue Prozessmessungen sicher. Die Überwachung der Temperatur in einem Gerätegehäuse zeigt an, ob die Begleitheizung eingeschaltet werden muss. Die Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung ist eine einfach zu installierende, kosteneffiziente Lösung zur Temperaturüberwachung innerhalb eines Gerätegehäuses. Diese Messung dient der Überprüfung, ob eine Begleitheizung erforderlich ist und ordnungsgemäß funktioniert, um die Genauigkeit der Messung aufrechtzuerhalten. Mithilfe der Anwendung PlantWeb Insight™ Asset View können auf diesem Gerät Warnungen konfiguriert werden, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des angegebenen Bereichs liegt.