An oil refinery or petrochemical plant against a beautiful sunset sky. The factory is working in the evening, producing petrochemicals for various industries. ID_262a7925-fdd3-42b0-9255-7a5616ae1375 --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 30d780f2-71b1-45e3-a4ca-b91978584fe7
Fallstudie | Chemische Industrie

Chemieunternehmen verbessert die Produktqualität und erfüllt die luftreinhalterechtlichen Auflagen mit Emerson Wireless-Produkten​

ERGEBNISSE

  • Verbesserte Reinheit der Druckfarben
  • Signifikante Einsparung durch die Vermeidung von Massedurchfluss
  • Schnelle Erfüllung geänderter Einstufungen von Lösungsmittelströmen im Rahmen der luftreinhalterechtlichen Genehmigung​

VERSTOPFTE FILTER FÜHRTEN ZU QUALITÄTSPROBLEMEN

Die Chemieanlage wollte die Qualität der Druckfarben verbessern, indem es die Anzahl der Überdruckereignisse reduzierte.

Kunde

US-amerikanisches Chemieunternehmen

Anwendung

Verstopfte Filter führten zu Produktverlusten

Herausforderung

Ein Hersteller von Druckfarben und Pigmenten verwendete Differenzdruckmanometer an den bei der Druckfarbenherstellung eingesetzten Filtergehäusen, um den Differenzdruck zu messen. Das Bedienpersonal kontrollierte die Manometer regelmäßig. Wurden die Filter nicht rechtzeitig gewechselt, konnten Partikel in die hergestellte Druckfarbe gelangen und dazu führen, dass diese als Ausschuss entsorgt werden musste.

„Leider verstopften diese Filter wesentlich häufiger als herkömmliche Luftfilter“, erklärte der Verfahrensingenieur. „Wie stark die Filter zugesetzt sind, lässt sich anhand des Differenzdrucks (DP) über das Filtergehäuse erkennen.“ „Sobald der Differenzdruck einen voreingestellten Grenzwert von 40 psi erreicht, werden die Filter gewechselt, um Überdruck zu vermeiden und die Reinheitsanforderungen an die Druckfarbe zu erfüllen.“ Das Bedienpersonal kontrollierte die vor Ort installierten Manometer regelmäßig und wechselte die Filter, sobald sich der gemessene Differenzdruck dem Grenzwert von 40 psi näherte. Die Chemieanlage wollte die Qualität der Druckfarben verbessern, indem sie die Anzahl der Überdruckereignisse reduzierte und manuelle Messungen durch Online-Messungen und -Alarmfunktionen ersetzte. Leider machten lange Leitungsstrecken eine kabelgebundene Lösung nicht praktikabel.

„Während wir prüften, wie sich die Differenzdruckmesswerte der Filtergehäuse in unser Prozessleitsystem einbinden ließen, kam ein zweites Projekt hinzu“, fuhr der Verfahrensingenieur fort. „Dieses Projekt musste im Eilverfahren umgesetzt werden. Aufgrund einer Änderung der luftreinhalterechtlichen Einstufung der Anlage mussten 16 zusätzliche Messstellen zur Überwachung eingerichtet werden. Diese Messstellen befanden sich an mehreren Lösungsmittel-Entlüftungskondensatoren und waren auf drei verschiedenen Dachhöhen über das gesamte Gelände verteilt. Zur Erfüllung der luftreinhalterechtlichen Auflagen mussten wir dokumentieren, wann ein Durchfluss vorlag. Wir sprechen von sehr niedrigen Drücken wie 2,6 inH2O. Die Entlüftungskondensatoren entfernen HAPs (gefährliche Luftschadstoffe) aus dem Dampfstrom. Durch diese Entlüfter strömt nicht ständig Dampf. Wir müssen sie jedoch kontinuierlich überwachen, um festzustellen, wie häufig und wie lange Dampf durch die Leitungen strömt.“

Da die Anlage über Bereiche mit unterschiedlichen Ex-Schutz-Anforderungen verfügt, ist die Installation von Messgeräten stets mit Herausforderungen verbunden. „Wir dürfen die Kabel nicht einfach frei verlegen“, erklärte der Ingenieur. Da die Messstellen über das gesamte Werksgelände verteilt waren, sich auf unterschiedlichen Dachhöhen befanden und für einige Bereiche besondere Ex-Schutz-Anforderungen galten, wäre eine kabelgebundene Lösung mit erheblichen Herausforderungen verbunden gewesen.

Fallback image
WIRELESS-LÖSUNG REDUZIERTE INSTALLATIONSKOSTEN UND -ZEIT​

Der Kunde entschied sich für den Rosemount 3051S Wireless-Differenzdruckmessumformer, um Kosten und Zeit bei der Elektroinstallation zu sparen. 

Lösung

An den Filtergehäusen wurden 14 Rosemount 3051S Wireless-Differenzdruckmessumformer (DP) installiert, die mit einem Emerson Wireless Gateway kommunizieren, das die Daten nahtlos an die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Anlage überträgt. „Wir haben uns für eine Wireless-Lösung entschieden, um Zeit und Kosten bei der Elektroinstallation zu sparen und die Erreichbarkeit der Geräte für die Kommunikation unabhängig von ihrem jeweiligen Montageort sicherzustellen“, erklärte der Kunde. „Jetzt können wir sicherstellen, dass in den Filtergehäusen kein unzulässiger Überdruck entsteht, und eine höhere Qualität unserer Druckfarben gewährleisten. Durch die Vermeidung von Materialausschuss konnten wir erhebliche Einsparungen erzielen.“

Kurz darauf folgte das zweite Projekt, bei dem 16 Rosemount 3051S Wireless-DP-Messumformer an den Dampfstromleitungen der Lösungsmittel-Entlüftungskondensatoren installiert wurden. Die Messstellen waren über verschiedene Standorte und Dachhöhen in der gesamten Anlage verteilt. „Emerson lieferte innerhalb kurzer Zeit eine Lösung, die sich einfach und schnell installieren ließ“, erklärte er. „Beim zweiten Projekt gab es lange Leitungsstrecken, und uns blieb nur sehr wenig Zeit, um die Anforderungen der neuen luftreinhalterechtlichen Einstufung zu erfüllen.“ Tatsächlich hatte der Kunde dafür nur 30 Tage Zeit. Alle 16 Messstellen wurden innerhalb des kurzen Zeitfensters geliefert, installiert und mit der SPS der Anlage verbunden, um eine kontinuierliche Trendaufzeichnung und Berichterstellung zu ermöglichen..

„Da diese Messstellen zur Überwachung der Dampfströme über das gesamte Werksgelände verteilt waren und sich auf unterschiedlichen Dachhöhen befanden, hätten wir die Frist von 30 Tagen mit einer kabelgebundenen Lösung niemals einhalten können“, fügte er hinzu. Der Auftrag wurde innerhalb von zwei Wochen abgewickelt. Der Betreiber benötigte anschließend nur zwei Tage, um die Messumformer zu installieren, mit dem Gateway zu verbinden und in die SPS zu integrieren. Der Kunde stellte außerdem fest, dass er mit Wireless Snap-on die Kommunikationswege der Wireless-Messgeräte nachvollziehen konnte: „Wir konnten selbst sehen, dass sich das Netzwerk eigenständig erweiterte.“

„Die Wireless-Lösung von Emerson ermöglichte es uns, die Qualität der Druckfarben zu verbessern, durch Eliminierung von Ausschuss signifikante Einsparungen zu erzielen und die geänderten Anforderungen der luftreinhalterechtlichen Einstufung problemlos einzuhalten“ so das Fazit des Verfahrensingenieurs.