Chemikalieninjektion für die Wasseraufbereitung

Direkte Massedurchflussmessung mit Coriolis-Messgeräten reduziert die Kosten für die Erfüllung der Wasserqualitätsanforderungen

Chemical Injection for Water Treatment

Kontrolle von hochwertigen Additiven optimiert den Chemikalienverbrauch

Wasseraufbereitungsanlagen durchlaufen mehrere Verfahren, um Rohwasser zu empfangen, zu desinfizieren und schließlich in ein Endprodukt zu verwandeln. Der Aufbereitungsprozess beginnt damit, dass dem Rohwasser Chemikalien als Verklumpungsmittel zugeführt werden, um Schmutz und Partikel in die Filter zu ziehen. Später im Prozess gibt es weitere Dosieranwendungen für Chemikalien wie Vor- und Nachlaugen, Polymere und Polyphosphate sowie Gase (z. B. Chlor und Ammoniak). Diese Additive können teuer und/oder stark korrosiv sein, weshalb eine präzise Messung und Kontrolle von Quantität und Qualität während des gesamten Prozesses von entscheidender Bedeutung ist. Zu viel Zusatzstoff kann kostspielig sein, aber zu wenig bedeutet das Risiko einer ungenauen Dosierung oder unerwünschten Reaktion, was zu Problemen während des noch verbleibenden Wasseraufbereitungszyklus führt. Die hochpräzisen und direkten Massendurchfluss- und Dichtemessungen der Micro Motion™ ELITE™ Coriolis Durchflussmessgeräte stellen sicher, dass die Chemikaliendosierung genau auf das Rohwasser abgestimmt wird, auch wenn sich die Durchflussmenge ständig ändert.