Leitfähigkeitsmessung bei der Produktion von grünem Wasserstoff

Echtzeitüberwachung zur Vermeidung von Verunreinigungen

Conductivity Measurement in Green Hydrogen Production

Genaue Leitfähigkeitsmessung in hochreinem Wasser

Die Leitfähigkeitsmessung bei der Produktion von grünem Wasserstoff ist aufgrund der erforderlichen Messgenauigkeit in hochreinem Wasser eine Herausforderung. Die Leitfähigkeit des Wassers für den Elektrolyseur muss sorgfältig auf weniger als ca. 0,05 µS/cm gehalten werden, um Schäden zu vermeiden. Dieses hochreine Wasser wird erzeugt, indem entionisiertes Wasser durch einen zweistufigen Filter geleitet wird, bevor es im Sauerstoffabscheidertank gesammelt wird. Wenn die Leitfähigkeit des Wassers, das dem Elektrolyseur zugeführt wird, über dem Sollwert liegt, wird es zur Korrektur in einen Rezirkulationsfilter geleitet oder abgeblasen. Der Rosemount™ 400 Leitfähigkeitssensor mit einer Zellkonstante von 0,01 bietet eine gute Genauigkeit in hochreinem Wasser bis zu 0,01 μS/cm.