Leitfähigkeitsmessung bei der Herstellung von Schwefelsäure

Effektive Messung des Kontaktprozesses

Conductivity Measurement in Sulfuric Acid Manufacturing

Überragende Korrosionsbeständigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit ist das kostengünstigste Verfahren zur Messung der Reinheit von Oleum und Schwefelsäure. Dies sind kritische Parameter, die verwendet werden, um Prozessbedingungen zu steuern und die Prozessausrüstung bei der Herstellung von Schwefelsäure zu schützen. Die Reinheit des Oleums wird durch Messung der Säurekonzentration mit einem Leitfähigkeitssensor und Anpassung des Rückführungsverhältnisses in den Oleum-Turm geregelt. Ebenso wird die Reinheit der Schwefelsäure durch die Messung der Säurekonzentration mit einem Leitfähigkeitssensor und die Anpassung des Rückführungsverhältnisses in den Schwefelsäureturm geregelt. Herkömmliche Kontakt-Leitfähigkeitssensoren sind für diese Anwendung eine schlechte Wahl, da ihre Metallelektroden durch die Schwefelsäure korrodiert werden. Stattdessen ist für die meisten Anwendungen zur Herstellung von Schwefelsäure der Rosemount™ 228 Toroidal Leitfähigkeitssensor ideal geeignet, da dieser Sensor keine mediumberührten Teile aus Metall enthält und in einem chemisch beständigen Tefzel™ Gehäuse erhältlich ist, das der korrosiven Schwefelsäure standhält.