Differenzdruck-Füllstandsmessung in Lagertankanwendungen

Genauere Füllstandsmessung mit elektronischer Differenzdruckmessung

Differential Pressure Level Measurement in Storage Tank Applications

Kosten senken und Genauigkeit erhöhen

Füllstandsmessungen für Lagertanks erfordern genaue und zuverlässige Messwerte, da Prozesstechniker spezielle Chargenprozesse insbesondere dann durchführen, wenn die Lagertanks voll sind. In vielen bestehenden Anwendungen mit hohen Lagertanks werden besonders lange Kapillarrohre mit Druckmittlern verwendet. Abhängig von den saisonalen Temperaturschwankungen sind die Messwerte anfällig für Messfehler von bis zu 5% der Messspanne. Durch die Umstellung auf ein Rosemount™ 3051S ERS™ System können Abweichungen minimiert werden, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Ohne das zusätzliche Gewicht der Kapillarrohre ist keine spezielle Plattform zur Abstützung der Messumformer erforderlich. So können Sie außerdem einheitlichere Chargen produzieren, wodurch die Qualität verbessert und Abfall und Verschwendung vermieden werden. Das senkt wiederum die Betriebskosten. Darüber hinaus wird der Durchsatz verbessert, da ungeplante Stillstände aufgrund von Materialknappheit vermieden werden. So sinken die Kosten weiter.