Verbessern Sie die Effizienz und reduzieren Sie die Kosten mit zuverlässiger Durchflussmessung
Bei der Ethylenproduktion entstehen Kohlenstoff- und Koksablagerungen, die mit Prozesswasser und Dampf wieder zirkulieren, was zu Verstopfungen in Durchflussmessgeräten führt. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein monatlicher Reinigungsplan erstellt. Infolgedessen verzeichnete die Anlage hohe Wartungskosten und war nicht in der Lage, die Produktionsleistung zu optimieren. Das 8800 Rosemount Dual Vortex-Durchflussmessgerät verfügt über ein vollständig verschweißtes Gehäuse ohne Spalten, Prozessdichtungen oder Einschlüsse, in denen sich Partikel ansammeln und Messfehler verursachen können. Darüber hinaus bietet die 8800 Doppelsensoreinheit zwei getrennte Durchflussmessungen, so dass ein Sensor das Prozesssteuersignal liefert und der andere Sensor im SIS-Messkreis verwendet werden kann. Acht Jahre nach dem Austausch der vorhandenen Messgeräte gegen Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte musste keines der Geräte gereinigt werden. Die verbesserten Messergebnisse und die Möglichkeiten zur besseren Prozesssteuerung führten zu einer Verbesserung der Anlageneffizienz um 2 % und zu einer Senkung der Installationskosten, da der Einsatz von zwei separaten Messgeräten entfiel.