Fallback image
Product Image

Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

Das Rosemount 8800 Quad Vortex bietet die ultimative, redundante Lösung zur Durchflussmessung mit Schutz vor Fehlauslösungen mittels 2oo3-Voting und enthält einen vierten integrierten Messumformer zur Prozesssteuerung. Das 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät bietet mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminiert somit potenzielle Leckagepunkte. Dies sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit und verursacht weniger unplanmäßige Abschaltungen.

Hauptmerkmale

  • Doppelte Störkörper, Vierfach-Sensoren und -Sensorelemente sowie eine Vierfach-Messumformer-Konfiguration bieten die ultimative Lösung für redundante Durchflussmessungen
  • Zulassung gemäß IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung bis SIL 3 mit 2oo3-Voting.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verringert Wartungskosten und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Das Ventil für kritische Prozesse (CPA-Option) bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Anwendern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Alle Sensor/Messumformer-Paarungen werden unabhängig voneinander kalibriert und erhalten eine eindeutige Kalibriernummer, den sogenannten Referenz-k-Faktor

Rosemount Quad Vortex-Technologie

Als kompakte, redundante Konstruktion mit dichtungs- und anbackungsfreiem Messkörper verfügt das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät über vier voneinander unabhängige Messumformer und Sensoren, die eine sichere und zuverlässige Lösung sowie maximale Prozessverfügbarkeit für redundante Durchflussmessungen gewährleisten.

8800 Demo - Flow Meter Solution

All-in-One-Lösung für redundante Durchflussmessgeräte

Für sicherheitsbezogene Messungen in SIS-Anwendungen bieten die Quad Vortex-Durchflussmessgeräte von Emerson redundante, unabhängige Sensoren und Messumformer, die einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von häufigem Alarmverhalten und Fehlabschaltungen leisten – insbesondere bei 2-von-3-Anwendungen. Das Quad arbeitet nach dem Prinzip des Von-Karman-Effekts. Die Doppel-Shedderstäbe in urheberrechtlich geschützter Form agieren unabhängig voneinander und ermöglichen genaue und reproduzierbare Messungen.

Zuverlässigkeit

All-Welded Meter Body
Isolated Sensor
Critical Process Valve
8800 Demo - Compact Redundant Design

Kompakte redundante Bauweise

Die kompakte Bauweise reduziert die Installationskosten sowie den Bedarf an Ein- und Auslaufstrecken und bietet gleichzeitig eine 2-von-3-Logiklösung. Das Messgerät bietet eine genaue, redundante Durchflussmessung unter Verwendung von proprietär angeordneten Doppel-Shedderstäben.

8800 Demo - Safety Assurance

Sicherheitskontrolle

Schützen Sie sich gegen Fehlauslösungen mit einer 2-von-3-Logik und einem vierten, integrierten Messumformer für die Prozesssteuerung. Diese Komplettlösung ist nach IEC 61508 zertifiziert und für SIL2- und SIL3-Installationen geeignet.

Häufig gestellte Fragen

A: Es handelt sich um eine redundante Lösung in kompakter Bauweise, die den Bedarf an zusätzlichen Durchflussmessgeräten und zusätzlichen geraden Ein- und Auslaufstrecken überflüssig macht, was die Installationskosten reduziert. Da es keine Impulsleitungen gibt und die Messgeräte eine einzigartige, vollständig verschweißte Konstruktion aufweisen, werden Leckagestellen eliminiert und die Betriebskosten erheblich gesenkt. Die Kosten einer Fehlauslösung beinhalten Produktionsverluste sowie die Kosten für die Wiederaufnahme des Prozesses und können somit sehr teuer ausfallen. Das Rosemount Quad Vortex liefert ein zuverlässiges 2-von-3-Logikschema, das den Prozess so lange in Betrieb hält, bis mindestens zwei der drei Messumformer gleichzeitig auf eine Auslösung reagieren.

A: Das Rosemount Quad Vortex-Durchflussmessgerät von Emerson ist für sicherheitsgerichtete Funktionen (SIFs) bis SIL3 zertifiziert. Es wird häufig in Messkreisanwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS) verwendet, in denen die Geräte höchste Zuverlässigkeitsstandards erfüllen und gleichzeitig ungeplante Abschaltungen minimieren bzw. vermeiden müssen. Vor der Entscheidung für einen Messumformer sollte die Spezifikation geprüft werden, die normalerweise angibt, welche SIL-Stufe das Produkt erfüllen muss. Das Rosemount Quad Vortex wurde so konzipiert, dass es den Zuverlässigkeitsspezifikationen entspricht, und bietet gleichzeitig eine vollständig redundante Lösung zur Erfüllung entsprechender Zertifizierungsstufen.

A: Das Rosemount Quad Vortex wird in verschiedenen Branchen wie Chemie, Raffinerie und Energie eingesetzt. Bei Dampfmessungen, die hohe Sicherheit und eine zuverlässige Masse- und Energiebilanz erfordern, wird das Rosemount Quad Vortex aufgrund seiner Genauigkeit und Zuverlässigkeit genutzt. Das Rosemount Quad Vortex wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: HF-Alkylierungsanlagen, Delayed-Coker-Heizungen, Speisewasserfluss in Kraftwerken, Reformer in Chemieanlagen und mehr.

A: Zur Vereinfachung der Störungsanalyse und -beseitigung ermöglicht die Gerätediagnose eine Überprüfung der Messgeräteelektronik und -sensoren vor Ort und ohne Prozessunterbrechung. Der direkt in die Elektronik integrierte Durchflusssignalgenerator ermöglicht eine Fernüberprüfung der Elektronik. Der Wert für die Sensorstärke wird in der Regel verwendet, um das Durchflusssignal zu erkennen und weitere Informationen über die Filtereinstellungen und den Zustand des Sensors zu erhalten.

A: Mit einer derart einfachen Installation, bestehend aus Verschrauben, Verkabeln und Einschalten, werden die Installationszeit und -kosten erheblich reduziert. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind und weder Kalibrierung vor Ort noch Wartung erforderlich ist, sparen Sie mit dieser Lösung sowohl Zeit als auch Geld.