Background
Chemische Industrie

Gaslieferant verbessert die Abrechnungsgenauigkeit mit Rosemount™ MultiVariable™ Technologie

Ergebnisse

  • Verbesserte Abrechnungsgenauigkeit
  • Verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit
  • Vereinfachte Installation und reduzierte Kosten
Fallback image
Äußerst zuverlässig

Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer bietet eine voll kompensierte Massedurchflussmessung in Echtzeit und reduziert die für traditionelle Differenzdruckmessungen geltende Messunsicherheit.

Fallback image
Genaue Rechnungsstellung für Kunden

Der Gasversorger war mit den Ergebnissen der verbesserten Abrechnungsgenauigkeit und der erhöhten Zuverlässigkeit sehr zufrieden.

Kunde

Ein bedeutender Lieferant von Gasen und gastechnischen Anlagen für die chemische Industrie in Taiwan​

Anwendung

Durchflussmessung von Gasen

Herausforderung

Taiwans umfangreiche Industriestruktur erfordert die Versorgung mit Gasen von Bulkwarenstationen oder von Gasaufbereitungsanlagen vor Ort. Diese Gase sind für die Betriebe der Kunden des Gasversorgungsunternehmens von entscheidender Bedeutung und erfordern oft genaue Durchflussmessgeräte zur Prozessregelung und zur Messung der verbrauchten Gasmenge.

In dieser Branche ist die Genauigkeit der Abrechnungen ein wesentliches Anliegen. Andere wichtige Faktoren sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit. Der Gaslieferant hat in der Vergangenheit viele verschiedene Durchflussmesstechnologien eingesetzt, die nicht vollständig zufriedenstellend waren, darunter thermische Massedurchflussmesser, Turbinendurchflussmesser und Rotameter. Die Durchflussmessung von Gasen ist bei Anwendungen mit kleinen Rohrnennweiten schwierig, da diese aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Rohrinnendurchmessers (ID) und falsch ausgerichteter Messblenden anfällig für Durchflussfehler sind. Variierende Drücke und Temperaturen in Verbindung mit niedrigen Durchflussraten stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. Die Druck- und Temperaturschwankungen beeinflussen alle vom Durchfluss abgeleiteten Parameter: Durchflusskoeffizient, Vorgeschwindigkeitsfaktor, Gasausdehnungsfaktor, Bohrungsdurchmesser, Differenzdruck und Dichte.

 

 

Lösung

Das Technik-Team von Emerson lieferten dem Gasversorger mit dem Rosemount™ 3051S MultiVariable Durchflussmessgerät eine äußerst zuverlässige Lösung mit Messblenden. Diese Lösung für die Durchflussmessung kombiniert die Rosemount 1195 integrierte Messblende mit dem Rosemount MultiVariable Messumformer und bietet so ein komplett montiertes, einbaufertiges Durchflussmessgerät, was die Kosten reduziert und die Installation vereinfacht.

Die Messblendentechnologie hat sich mit etablierten Standards bewährt, die für Lieferanten und Kunden zufriedenstellend sind. Diese Technologie ist zuverlässig und erhöht sowohl Verfügbarkeit als auch Sicherheit. Aufgrund der niedrigen Durchflussraten und kleinen Rohrnennweiten wird die Rosemount 1195 integrierte Messblende verwendet. Das fein geschliffene Gehäuse der integrierten Messblende reduziert die ID-Messunsicherheit. Außerdem verhindert die selbstzentrierende Ausführung eine Fehlausrichtungen der Blende.

Der MultiVariable Messumformer misst simultan Prozessdruck, Temperatur sowie Differenzdruck und berechnet den voll kompensierten Massedurchfluss dynamisch in Echtzeit. Der voll kompensierte Massedurchfluss reduziert die für traditionelle Differenzdruckmessungen geltende Messunsicherheit, die durch Druck- und Temperaturschwankungen verursacht wird.

Das MultiVariable Durchflussmessgerät liefert eine beispiellose Massedurchflussgenauigkeit von ±0,9 % bei einem Durchflussmessbereich von 14:1. Für den Gasversorger bedeutet diese Leistungsfähigkeit weniger Schwankungen sowie verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Die Arbeitskräfte des Gasversorgungsunternehmens verwendeten das PC-basierte Softwarepaket Engineering Assistant und das HART® Handterminal für die Konfiguraiton des MultiVariable Messumformers. Das Konfigurationssoftwarepaket enthält eine integrierte Datenbank der physikalischen Eigenschaften von Medien, sodass die Konfiguration schnell und einfach durchgeführt werden konnte.

Die Ingenieure des Gaslieferanten waren von den Ergebnissen der verbesserten Genauigkeit bei der Rechnungslegung sowie der erhöhten Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit beeindruckt. Neben der einfachen Installation sicherte der Rosemount MultiVariable Messumformer den Kunden genaue Rechnungsbeträge.