Eichpflichtige Messungen für grünen Wasserstoff, die den Standards entsprechen
Wasserstoff gilt aufgrund seines geringen Molekulargewichts und seiner geringen Betriebsgasdichte bei Verwendung herkömmlicher Technologien als ein für Messungen schwieriges Gas. Für eine präzise eichpflichtige Abrechnung benötigen Betreiber eine hochgenaue Messlösung, die alle regulatorischen, vertraglichen und messtechnischen Standards erfüllt. Nach Jahrzehnten der Entwicklung, Tests und industriellen Verwendung haben sich die Micro Motion™ ELITE™ Coriolis-Messsysteme als ideale Lösung für die Wasserstoffmessung erwiesen. Die metrologisch zertifizierten ELITE Coriolis-Messsysteme liefern präzise Massenstrommessungen, die die Vertragseinhaltung zwischen Käufern und Verkäufern von Wasserstoff gewährleisten. Smart Meter Verification-Diagnosen sorgen für einen zusätzliche Schutz, da sie den Zustand des Messgeräts kontinuierlich überprüfen und den Bediener auf alle Bedenken aufmerksam machen, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten.