Druckmessungen bei der Produktion von grünem Wasserstoff

Mit einer Wireless-Lösung profitieren Sie von präziser Drucküberwachung und höherer Sicherheit im gesamten Produktionsprozess.

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility. 3d rendering.

Drucküberwachung mit einem einzigen Gerät spart Zeit und Geld

Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach grünem Wasserstoff suchen die Hersteller nach besseren Lösungen für die Druckmessung bei der Wasserstoffproduktion. Dabei kann die Verwendung von Systemen, die verschiedene Überwachungsarten erfordern, jedoch zu komplex sein und die Kosten unnötig erhöhen. Bediener benötigen eine Lösung für Druckmessung und -überwachung, die genau und kostengünstig ist und gleichzeitig die Produktivität und Sicherheit erhöht. Rosemount 3051S Druckmessumformer sind eine ausgezeichnete Lösung, da nur ein Gerätetyp alle Prozessdruckanforderungen erfüllt. Diese Messumformer nutzen Wireless-Technologie und vergoldete Membranen, um Wasserstoffpermeation zu verhindern und die Lebensdauer des Sensors zu verlängern. Weitere Vorteile sind die einfachere und schnellere Installation, ein großer Messbereich und reduzierte Inbetriebnahmekosten, die in der Regel 40–60 Prozent niedriger ausfallen als bei kabelgebundenen Optionen.