Prozesstemperaturmessungen, die für mehr Sicherheit sorgen und die Kosten senken
Die Temperaturmessung und -regelung ist für den Prozess der Wasserstoffherstellung von entscheidender Bedeutung, doch der Einsatz herkömmlicher Schutzrohre zur Temperaturüberwachung während der Wasserstoffherstellung kann für die Betreiber problematisch sein. Herkömmliche Schutzrohre erfordern Wirbelfrequenzberechnungen, die die Kosten und die Komplexität erhöhen. Zudem sind Wasserstoffpartikel extrem klein, und der Einbau von Schutzrohren verursacht die Gefahr von Leckagestellen. Die Rosemount™ X-well Technologie von Emerson ist eine nicht-invasive Lösung zur Messung der Prozesstemperatur, die ohne das Öffnen von Rohren installiert wird, präzise Temperaturmessungen liefert und zur Reduzierung der Gesamtprojektkosten beiträgt.