Regelung der Dampfausgabe mehrerer Kessel mit besserer Durchflussmessung
Petrochemische Anlagen können die Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgeräte mit integrierten Temperatursensoren nutzen. Die Durchflussmesser lassen sich mit Rosemount Druckmessumformern kombinieren, um eine kompensierte Messung zu erstellen, die Massenmesswerte für die Dampfmessung liefert. Das vollständig gegossene Gehäuse und die abgedichtete, verstopfungsfreie Ausführung sorgen für eine verbesserte Anlagensicherheit, Prozessverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Messungen. Die Durchfluss- und Temperatursensoren sind vom Prozess isoliert, sodass eine Wartung ohne Unterbrechung des Prozesses möglich ist. Die Reduzierung des permanenten Differenzdrucks, die Senkung der Kraftstoffkosten und Einblicke in die Nutzung ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen.