Fortschrittliche Lösungen für hohe Prozesstemperaturen
Anwendungen mit extrem heißen Prozessen erfordern spezielle Instrumente und Druckmittler mit Füllflüssigkeiten, die hohen Temperaturen standhalten. Die Füllflüssigkeit und der Thermal Range Expander, die für den 3051SAL Füllstandsmessumformer angeboten werden, können bei solch hohen Prozesstemperaturen eingesetzt werden, ohne die Ansprechzeit bei niedrigeren Umgebungstemperaturen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus stellen fortschrittliche Diagnosefunktionen Daten zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormalen Prozessbedingungen zur Verfügung, so dass Sie proaktiv Maßnahmen ergreifen können, um den Prozessbetrieb mit optimaler Leistung zu ermöglichen.
Einsatz bei Prozesstemperaturen von -105 °C (-157 °F) bis 410 °C (770 °F). SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorverwendungszertifikat der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen.