Füllstandsmessung von Feststoffen in mit Dünger gefüllten Dosiertanks

Sorgen Sie für die präzise Dosierung von Produkten in den schwierigsten Umgebungen mit zuverlässigen Lösungen zur Füllstandsmessung.

Solids Level Measurement in Fertilizer Filled Dosing Tanks

Robuste Lösungen mit Active Shield-Technologie für extreme Bedingungen

Hersteller von Erde, die mit Düngemitteln gemischt wird, dosieren ihre Produkte häufig in mit Düngemitteln gefüllten Dosiertanks. Diese Tanks sind in der Regel mit verschiedenen Erdarten gefüllt, die alle verschiedene Merkmale und Eigenschaften aufweisen. Eine gemeinsame Herausforderung bei der Produktion mit allen Erdarten ist die Verklumpung. Bediener benötigen eine Lösung für die Füllstandsmessung, die eine zuverlässige Füllstandserkennung bietet, Ablagerungen und Verklumpung verhindert und hohen mechanischen Belastungen und staubigen Umgebungen standhalten kann.