Temperaturmessung in Destillationskolonnen

Die genauesten und zuverlässigsten Temperaturmessungen für eine optimale Leistung der Destillationskolonne

Temperature Measurement in Distillation Columns

Hochgenaue Temperaturmessungen tragen zur Optimierung der Leistung bei

Um in ihren Chemieanlagen über optimal funktionierende Destillationskolonnen zu verfügen, suchen Betreiber nach hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Temperaturmessungen über das gesamte Kolonnenprofil hinweg, was dazu beitragen kann, Produktqualität, Ertrag und Energieeffizienz zu gewährleisten und auch das Risiko kostspieliger ungeplanter Abschaltungen zu reduzieren. Der Rosemount™ 3144S Temperaturmessumformer mit seiner Genauigkeit von 0,05 °C, 20-jährigen Stabilität und 20-jährigen Garantie ermöglicht es Betreibern, auf die Leistung ihrer Destillationskolonnen zu vertrauen, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten.