Innovative Temperaturmessung | Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Revolutionieren Sie Ihre Temperaturmessungen und transformieren Sie Ihre Betriebsabläufe mit dem brandneuen Temperaturmessumformer Rosemount™ 3144S. Der Temperaturmessumformer Rosemount 3144S ist mit innovativen Funktionen ausgestattet, mit denen Sie auch Ihre schwierigsten Messaufgaben bewältigen. Er verfügt über unübertroffene Leistungsmerkmale und ist Ihre Lösung für erstklassige Temperaturmessungen.​

Temperaturmessung neu erfinden​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

Einfachere Bedienung​

Verbringen Sie weniger Zeit mit Konfigurations- und Wartungsaufgaben und konzentrieren Sie sich mehr auf die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe. Der Temperaturmessumformer Rosemount 3144S vereinfacht Ihre täglichen Aufgaben und lässt Ihnen mehr Zeit für das, was am wichtigsten ist.​

  • Schnelle und fehlerfreie Sensorkonfiguration durch die Plug-and-Play-Funktionalität der ReadyConnect™-Technologie
  • Das größere, hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay ist leichter zu lesen, auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar und in sieben Sprachen verfügbar.
  • Funktionstasten sparen Zeit bei einfachen Konfigurations- und Wartungsaufgaben
  • Intuitive Benutzeroberfläche für weniger Rätselraten (und Frust!)​​

Videos

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Legen Sie Ihren neuen Leistungsstandard fest.​​

Erkunden Sie diese Varianten und konfigurieren Sie Ihre Temperaturmessungen.​​

img

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

img

Rosemounts X-well-Technologie​

Erstklassige Temperaturmessung auf noch höherem Niveau

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer basiert auf der bewährten Technologie des Rosemount 3144P Temperaturmessumformers und setzt mit seinen zusätzlichen, innovativen Funktionen und Möglichkeiten neue Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Leistung von Temperaturmessumformern. Siehe Vergleich dieser beiden Messumformer.

img

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

  • Genauigkeit von 0,05 °C für Widerstandsthermometer 
  • 20 Jahre Garantie und 20 Jahre Stabilität
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Grafikdisplay mit  sieben verschiedenen Sprachen erhältlich
  • Konfiguration mit Feldkommunikator, Laptop, Bluetooth-Technologieoder automatische Plug-and-Play-Konfiguration per Knopfdruck mit der ReadyConnect Technologie 
  • Diagnosen: Grundgerät, Hot Backup, Sensordrift, Sensorzustandsüberwachung, RTD Measurement Protection, Schleifenintegrität, Prozesswarnungen 
  • 8 Anschlüsse für Dual-Sensoreingang 
  • Protokollierungs- und Gerätevalidierungsbericht: Alarm, Diagnose, Kalibrierungund Proof-Test
  • SIL2/SIL3-tauglich 
  • Eingriffsfreie Messungen bis 650 °C (1 202 °F) und abgesetzte Montage dank Rosemount X-well Technologie 
  • Geführte Abnahmeprüfungen
img

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

  • Genauigkeit von 0,08 °C für Widerstandsthermometer 
  • 5 Jahre Garantie und 1 Jahr Stabilität 
  • Segmentiertes LCD-Display 
  • Konfiguration mit Feldkommunikator oder Laptop 
  • Diagnosen: Grundgerät, Hot Backup, Sensordrift, Sensorzustandsüberwachung 
  • 5 Anschlussklemmen für Dualsensoreingang 
  • Protokollierung: Alarm und Diagnose  
  • SIL2/SIL3-tauglich 
  • Eingriffsfreie Messungen bis 300 °C (572 °F) dank der Rosemount X-well Technologie 

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Denken Sie Ihren Betrieb mit branchenweit führenden Funktionen neu​

0 Jahre​
Stabilität

Erhalten Sie durch wiederholbare, qualitativ hochwertige Messungen die Integrität des Messumformers.​

0 Jahre​
Garantie

Vertrauen Sie darauf: Ihr Temperaturmessumformer ist auf lange Lebensdauer ausgelegt.

0,05 °C​
Präzision​

Verlassen Sie sich darauf, dass Sie mit dem weltweit präzisesten Temperaturmessumformer immer die genauesten Messungen erhalten.

0 %​
Zeiteinsparung beim Konfigurieren​

Konfigurieren Sie Ihren Messumformer und Sensor mit der ReadyConnect Technologie auf Knopfdruck.​

0​
Anzeigesprachen​

Navigieren Sie in Ihrer eigenen Sprache, darunter Deutsch, Chinesisch, Spanisch und mehr.

0 °C​
Rosemounts X-well-Technologie​

Eingriffsfreie Messungen in Hochtemperaturanwendungen.​

0
Vieradriger Dualeingang​

Stellen Sie mit dem 4-Leiter Dualeingang des Widerstandsthermometers die Messgenauigkeit sicher und reduzieren Sie den Verlust von Messwerten.

4→3​
Messschutz für Widerstandsthermometer​

Verhindern Sie Messwertverluste durch die automatische Umkonfiguration von 4-Draht- auf 3-Draht-Sensoren, wenn eine Leitung ausfällt.​

Haben Sie schon eine Modellnummer für den Temperaturmessumformer Rosemount 3144P?​

Verwenden Sie dieses Tool, um auf einen Rosemount 3144S Temperaturmessumformer umzurüsten.

Häufig gestellte Fragen

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer ist sowohl mit Widerstandsthermometern (RTDs) als auch mit Thermoelementen aller Art kompatibel, darunter Typ K, Typ J, Typ T, Typ E und Typ N. Der Rosemount 214C ist sowohl als Widerstandsthermometer als auch als Thermoelement erhältlich und kann zur vereinfachten Bestellung auch am Rosemount 3144S montiert werden. Informationen zu allen kompatiblen Sensoren und Eingängen finden Sie im Produktdatenblatt des Rosemount 3144S Temperaturmessumformers.

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer verfügt über erweiterte Diagnosemöglichkeiten, um eine Vielzahl von Messproblemen zu lösen, wie z. B. den Verlust von Messwerten, gebrochene Sensordrähte und Korrosions- oder Stromversorgungsprobleme. Der Rosemount 3144S verfügt auch über präventive Diagnosefunktionen, wie z. B. die Möglichkeit, fehlerhafte Sensoren zu erkennen, bevor sie ausfallen (sowohl fürWiderstandsthermometer als auch für Thermoelemente).​

Mit einer Referenzgenauigkeit von 0,05 °C (0,09 °F) ist der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer der genaueste Messumformer auf dem Markt ​

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer ist eine leistungsstarke Lösung, die selbst anspruchsvollste Herausforderungen bei der Temperaturmessung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit, hoher Anwendungsflexibilität und einfacher Bedienung bewältigt. Der Messumformer bietet eine branchenführende Genauigkeit von ±0,05 °C und eine langfristig hohe Leistungsfähigkeit, die durch eine Stabilitätsspezifikation über 20 Jahre und eine 20-jährige Garantie untermauert wird. Die ReadyConnect-Technologie des Rosemount 3144S ermöglicht eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration. Dadurch sparen Anwender erheblich Zeit und vermeiden Fehler bei der manuellen Dateneingabe. Der Messumformer bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Bluetooth® Wireless-Konnektivität, eine aufgabenbasierte Menüstruktur und ein anpassbares, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für eine bessere Ablesbarkeit und eine einheitliche Benutzererfahrung über diverse Kommunikations-Hilfsmittel hinweg. Er unterstützt die Rosemount X-well Technologie für eingriffsfreie Temperaturmessungen bis zu 650 °C, sodass keine Schutzrohre erforderlich sind. Der Rosemount 3144S bietet zudem eine umfassende Diagnose vom Sensor bis zur Leitwarte und trägt so dazu bei, genaue und lückenlose Prozessdaten sicherzustellen. Zu diesen Diagnosefunktionen gehören Messkreisintegrität, die kontinuierlich auf versteckte elektrische Probleme überwacht, die den Prozessmesswert beeinträchtigen können, und Messschutz für Widerstandsthermometer, der automatisch von der 4-Leiter- auf die 3-Leiter-Eingangskonfiguration des Widerstandsthermometers umschaltet, wenn eine Leitung an irgendeiner Stelle zwischen dem Sensorelement und den Anschlussklemmen des Messumformers beeinträchtigt wird.

Ja – Die ReadyConnect-Technologie des Rosemount 3144S Temperaturmessumformers bietet eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration, mit der Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können.

Dank der integrierten Bluetooth® Konnektivität des Rosemount 3144S Druckmessumformers können Sie das Gerät schnell konfigurieren, Wartungsarbeiten durchführen und Störungen beheben,ohne eine physische Verbindung herstellen oder eine Heißarbeitsgenehmigung einholen zu müssen. Diese Funktion ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Konfigurationsaufgaben und wichtige Daten, steigert die Effizienz und reduziert Stillstandszeiten. Wartungsaufgaben können aus der Ferne durchführen werden, was die Sicherheit und den Komfort erhöht.

Zusätzlich ermöglicht Bluetooth® Konnektivität eine nahtlose Integration mit Mobilgeräten und Apps, sodass Überwachung und Regelung in Echtzeit möglich sind. Insgesamt vereinfacht diese Technologie den Betrieb und verbessert die Einsatzmöglichkeiten des Messumformers in verschiedenen industriellen Anwendungen.​

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer von Emerson verfügt über Messschutz für Widerstandsthermometer, der Ihre Sensorkonfiguration von einer 4-Leiter- in eine 3-Leiter-Konfiguration umwandelt, wenn ein Draht gebrochen oder beschädigt ist. Dies trägt dazu bei, Messverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden. Der Rosemount 3144S bietet außerdem die Hot Backup-Funktion, die bei einem Ausfall des primären Sensors den Messumformereingang automatisch auf den sekundären Sensor umschaltet.

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer ist für langfristige Zuverlässigkeit und Einsatzdauer ausgelegt. Dank seiner robusten Konstruktion und fortschrittlichen Technologie können wir 20 Jahre Garantie bieten und wartungsfreien Betrieb gewährleisten. Außerdem verfügt er über 20 Jahre Messstabilität, sodass eine gleichbleibende Performance auch über längere Zeiträume gewährleistet ist. Damit eignet er sich hervorragend für Anwendungen, die zuverlässige und langlebige Lösungen zur Temperaturmessung erfordern.​