Prozess- und Kühlwassertemperaturen ohne Schutzrohr
Wärmetauscher werden gewöhnlich zum Kühlen eines Prozessstroms verwendet. Die Überwachung der Temperatur des Kühlwassers und der Prozessströme in den Wärmetauschern ermöglicht ein besseres Gleichgewicht der Kühllasten und reduziert die Gesamtwartungskosten. Die Entwicklung von einführbaren Schutzrohren für Wärmetauscher kann zeitaufwändig und kostspielig sein und neue Risiken mit sich bringen, z. B. potenzielle Leckstellen. Die Rosemount™ X-well™ Technologie ermöglicht mithilfe eines patentierten Wärmefluss-Algorithmus eine reale Prozesstemperaturmessung ohne Schutzrohr oder Prozessanschluss. Diese Messmethode reduziert die Konstruktions- und Installationskosten erheblich und eliminiert gleichzeitig potenzielle Leckstellen.