Hochgenaue Temperaturmessungen gewährleisten Qualität
Um Reaktoren in ihren Chemieanlagen mit optimaler Leistung zu betreiben, erwarten Betreiber von ihren Temperaturmessungen eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, um so Produktqualität, Ertrag und Energieeffizienz sicherzustellen. Die Zustandsdiagnose der Sensoren kann den Anwendern zudem wertvolle Einblicke liefern und ihnen dabei helfen, Probleme wie unerwartete Temperaturabweichungen zu vermeiden, die zu produktspezifikationswidrigen Ergebnissen, erhöhten Energiekosten oder Sicherheitsrisiken führen können. Der Rosemount™ 3144S Temperaturmessumformer bietet eine Genauigkeit von 0,05 °C, eine Stabilität von 20 Jahren, eine 20-jährige Garantie und eine Reihe von Sensor-Zustandsdiagnosen, die es Betreibern ermöglichen, auf die Leistung ihrer Reaktoren zu vertrauen und so eine hohe Produktqualität sicherzustellen.