Erhöhung der Temperaturmessgenauigkeit beim Mischen von Harzen
Das Standardverfahren beim Mischen von Harzen erfordert eine manuelle Probenahme, die sicherstellen soll, dass die Produkte eine bestimmte Ladetemperatur haben. Rosemount™ 648 Temperaturmessumformer erzielen konstante Temperaturmessungen, die zur Verbesserung des Durchsatzes und damit der Fähigkeit, die für die Verarbeitung und Ladung erforderlichen Produkttemperaturen aufrechtzuerhalten, sowie zur allgemeinen Sicherheit des Mischers beitragen können.