Vermeidung von Sicherheitsrisiken bei der Temperaturüberwachung in Eisenbahnwaggons
Chemische Anlagen verwenden in der Regel Güterwagen für den Transport von Chemikalien. Die Überwachung der Innentemperatur der Güterwagen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung, da viele der Chemikalien hochreaktiv und entflammbar sind. Verunreinigungen, die durch die Reinigung von Güterwagen oder andere unbeabsichtigte Mittel entstehen, können zu einer unkontrollierten exothermen Reaktion mit möglicherweise katastrophalen Ergebnissen führen. In der Vergangenheit wurden diese Messungen manuell vom Personal des Standorts vorgenommen, das in die Güterwagen steigt. Die Überwachung der internen Temperatur des Güterwagens mit einem Rosemount™ 648 Wireless-Temperaturmessumformer kann die Anlage vor einer gefährlichen Situation alarmieren und eine Neutralisierung vor einer Explosion oder einem Brand ermöglichen. Durch die Verwendung dieses drahtlosen Temperaturmessumformers sind auch manuelle Runden überflüssig, sodass das Standortpersonal nicht in Gefahr gebracht werden muss.