Überwachung der Temperatur des Duschwassers ohne manuelle Rundgänge
Notduschen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz des Anlagenpersonals, das gefährlichen Chemikalien ausgesetzt war. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Wasser in den Notduschen innerhalb des geeigneten Temperaturbereichs liegt, um die ANSI-Konformitätsstandards zu erfüllen. In der Vergangenheit wurde die Wassertemperatur bei manuellen Rundgängen geprüft. Die Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung bietet eine einfach zu installierende, kostengünstige und effiziente Möglichkeit, die Wassertemperatur kabellos und ohne manuelle Rundgänge zu überwachen. Mithilfe der Anwendung PlantWeb Insight™ Asset View können auf diesem Gerät Warnungen konfiguriert werden, wenn die Temperatur außerhalb des von Ihnen angegebenen Bereichs liegt.