Messung des Kühlwasser- und Soledurchflusses an Destillationswärmetauschern
Bei der Acrylester- und Polymerproduktion muss oft die Energieeffizienz in Destillationskolonnen gesteigert werden, um die strengeren Emissions- und Industrievorschriften zu erfüllen. Dies kann durch eine kontinuierliche Überwachung der Energieeffizienz der Wärmetauscher an den Destillationskolonnen erreicht werden. Für diese Aufgabe sind Durchflussmessungen an den Wassersystemen nötig, bei denen die eingesetzte Technologie in der Lage sein muss, die Herausforderung von Methanol/Wasser-Gemischen mit Temperaturen von -15 °C zu bewältigen. Wenn der ununterbrochene Betrieb der Acrylatproduktion gewährleistet sein muss, darf eine Nachrüstung der Messtechnik die Produktion nicht beeinträchtigen und auch nicht zu viel Aufwand und Kosten verursachen. Deshalb wurde eine Lösung ohne Prozesseingriff gesucht.