Anwendungsübersicht
Tagestanks sorgen für die sofortige Kraftstoffversorgung, die für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Generatoren in Rechenzentren erforderlich ist. Der Kraftstoff wird automatisch aus den Lagertanks umgepumpt, um die Generatorbereitschaft aufrechtzuerhalten. Füllstandsmessung hilft, den Kraftstoffbestand transparenter zu machen, den Kraftstofftransfer zu überwachen und einen zuverlässigen Notstrombetrieb zu unterstützen.
Zentrale Herausforderungen bei Diesel-Tagestanks in Rechenzentren
- Ausfälle von Transferpumpe, Rohrleitungen oder Steuerung können dazu führen, dass ein Generator nicht ausreichend Kraftstoff hat, selbst wenn im Lagertank genügend Bestand vorhanden ist.
- Schneller Kraftstoffverbrauch während eines Ausfalls erfordert kontinuierliche Transparenz über die Tagestankfüllstände und den Kraftstofftransfer.
- Stellt die Kraftstoffverfügbarkeit zum Starten der Generatoren sicher.
- Unterstützt redundante Generatorsysteme.
- Verbessert die Überwachung von Kraftstofftransfer und Kraftstoffverbrauch.
Häufig gestellte Fragen
Diesel-Tagestanks sorgen für die sofortige Kraftstoffversorgung, auf die Notstromgeneratoren bei einem Stromausfall angewiesen sind. Die kontinuierliche Füllstandsmessung mit Radar-Füllstandmessumformern hilft den Betreibern, die Kraftstoffverfügbarkeit zu überprüfen, den Verbrauch zu überwachen und sich entwickelnde Probleme zu erkennen, bevor der Generatorbetrieb beeinträchtigt wird. Grenzstandmessung kombiniert mit Füllstandsschaltern kann mit unabhängigen Alarmen bei hohem oder niedrigem Füllstand für zusätzlichen Schutz vor Überfüllung oder Unterversorgung mit Kraftstoff liefern. Diese Kombination fördert die Bereitschaft, Redundanz und Betriebszeit der Generatoren in der gesamten Anlage.
Kontinuierliche Füllstandstransparenz hilft Betreibern, niedrige Kraftstoffstände, abnormale Verbrauchsmuster und Probleme mit dem Transfersystem zu erkennen, bevor sie sich auf die Verfügbarkeit des Generators auswirken. Frühzeitige Warnungen ermöglichen ein schnelleres Eingreifen und tragen zur Einhaltung der Redundanz-, Zuverlässigkeits- und Geschäftskontinuitätsziele bei, von denen Rechenzentren abhängen.
Ständige Transparenz hilft den Betreibern, niedrige Füllstände, abnormalen Verbrauch und Probleme mit dem Transfersystem zu erkennen, bevor sie sich auf die Verfügbarkeit des Generators auswirken. Dies trägt zur Einhaltung der Zuverlässigkeits-, Redundanz- und Geschäftskontinuitätsziele bei, die mit der Notstromversorgung in Rechenzentren verbunden sind.
Die Auswahl der Technologie hängt von der Tankausführung, den Alarmanforderungen und den Überwachungszielen ab. Für die ständige Überwachung des Kraftstofffüllstands werden üblicherweise berührungslose Radarsysteme verwendet, während unabhängige Füllstandsgrenzwertschalter oft für Hoch-, Niedrig- oder Überfüllungsalarme verwendet werden. Zahlreiche Anlagen setzen beide Technologien zusammen ein, um die Transparenz zu verbessern und einen separaten Alarmschutz bereitzustellen.