Bessere Kontrolle über die Leistung des Kühlkreislaufs zur Vereinfachung des Betriebs
Kühlkreisläufe sind für die Betriebszeit von Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, jedoch häufig schwer zu optimieren. Wenn die Durchflussdaten nicht zuverlässig sind, werden die Kältemaschinen mehr gefordert als nötig, die Wärmetauscher erbringen nicht die erwartete Leistung und kleine Probleme führen zu kostspieligen Zuverlässigkeitsrisiken. Kostengünstigere Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräte können diese Herausforderung noch verschärfen, da ihre Genauigkeit von idealen Rohrbedingungen und stabilen Durchflussprofilen abhängt, die in Live-Rechenzentrumssystemen selten vorhanden sind.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount wurden entwickelt, um Klarheit in die Kühlwassermessung in anspruchsvollen Rechenzentrumsumgebungen zu bringen. Durch die direkte Messung des Durchflusses ohne bewegliche Teile liefern sie selbst bei variabler Wasserqualität und kontinuierlichem Betrieb stabile Genauigkeit. Dies hilft den Teams, den Durchfluss zwischen den Kreisläufen auszugleichen, die Kühlleistung zu überprüfen und anormale Bedingungen schnell zu erkennen, bevor sie sich auf die Server auswirken. Mit minimalem Wartungsaufwand und Langzeitstabilität unterstützen magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount die Ziele der Energieeffizienz und reduzieren zugleich manuelle Eingriffe.