Großer Systemintegrator erfüllt aggressive Hyperscaler-Zeitpläne mit schnell lieferbaren magnetisch-induktiven Rosemount-Durchflussmessgeräten
ERGEBNISSE
- Zweiwöchige Lieferung hielt aggressive Hyperscale-Bauzeitpläne auf Kurs
- Zuverlässige, kontinuierliche Durchflussmessung in kritischen Kühlkreisläufen von Rechenzentren
- Hohe Genauigkeit und Leistung, die konkurrierende Durchflussmessoptionen übertrifft
- Werkseitig konfigurierte Geräte vereinfachten die Installation und reduzierten das Inbetriebnahmerisiko
- Erhöhtes Betriebsvertrauen, unterstützt durch den weltweiten Support von Emerson
Rosemount 8705 magnetisch-induktiver Durchflussmesser
Kunde
Großer Systemintegrator unterstützt drei Hyperscale-Rechenzentrumsinstallationen im Nordosten der USA.
Anwendung
Kritische Kühlwasserkreisläufe für eine Hyperscale-Rechenzentrumsanlage.
Herausforderung
Ein Hyperscale-Rechenzentrum ist auf äußerst zuverlässige Kühlsysteme angewiesen, um eine kontinuierliche Betriebszeit aufrechtzuerhalten und geschäftskritische IT-Assets zu schützen. Die Messung des Kühlwasserdurchflusses ist eine wichtige Regel- und Diagnosevariable, und jeder Messfehler oder jede Stillstandszeit kann ein inakzeptables Betriebsrisiko darstellen.
In diesem Fall wurde das Projekt auch durch einen aggressiven Bau- und Inbetriebnahmezeitplan bestimmt, bei dem Verzögerungen bei der Lieferung der Instrumente die Betriebszeit direkt beeinträchtigen konnten. Der Systemintegrator benötigte eine schnell lieferbare Lösung für die Durchflussmessung, um einen engen Projektzeitplan einzuhalten, einfach und mit minimalem Inbetriebnahmeaufwand zu installieren und mit begrenztem Fachwissen im Bereich der Vor-Ort-Automatisierung zuverlässig zu arbeiten. Vorhersehbarkeit der Lieferkette und Reaktionsfähigkeit der Lieferanten waren entscheidend, da längere Vorlaufzeiten oder inkonsistente Lieferungen die Projektzeitpläne gefährden und die Kosten in die Höhe treiben konnten. Die ausgewählten Instrumente mussten die Leistungsanforderungen deutlich übertreffen, um langfristige Genauigkeit zu gewährleisten, die frühzeitige Erkennung abnormaler Bedingungen zu ermöglichen und Vertrauen in einen unterbrechungsfreien Betrieb des Kühlkreislaufs zu schaffen.
Darüber hinaus benötigte der Systemintegrator einen Partner mit technischem Know-how, um die richtige Instrumentierung zu spezifizieren und langfristigen globalen Support für die aktuellen und künftigen Rechenzentrumsprojekte des Kunden zu bieten.
Rechenzentrum mit Kühltürmen auf dem Dach
Lösung
Der Systemintegrator entschied sich für den magnetisch-induktiven Durchflusssensor Rosemount™ 8705 in Verbindung mit dem magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer Rosemount™ 8712 für die Durchflussmessung im Kühlkreislauf im Hyperscale-Rechenzentrum.
Rosemount magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte wurden aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit, überragenden Genauigkeit und einfachen Installation ausgewählt. Die Messgeräte wurden als werkseitig konfigurierte Baugruppen geliefert, was eine schnelle Plug-and-Play-Installation und eine vereinfachte Inbetriebnahme ermöglichte. Die technischen Experten von Emerson unterstützten die Geräteauswahl, um sicherzustellen, dass die Lösung die Anwendungsanforderungen übertrifft und eine zuverlässige Leistung in dieser kritischen Kühlanwendung bietet.
Am wichtigsten war jedoch, dass Emerson die komplette, vorkonfigurierte Lösung in nur zwei Wochen liefern und damit den Zeitplan des Projekts kompromisslos einhalten konnte.
Warum Emerson?
Der Systemintegrator wählte Emerson aufgrund unserer Fähigkeit, Hochleistungs-Durchflussmesslösungen schnell, zuverlässig und mit der technischen Expertise zu liefern, die erforderlich ist, um ambitionierte Zeitpläne für Rechenzentren zu unterstützen. Das hat Emerson geleistet:
- Kurze Lieferzeiten und schnelle, zuverlässige Produktverfügbarkeit
- Bewährte Fähigkeit, komplette, vorkonfigurierte Lösungen schnell und termingerecht zu versenden
- Starke Koordination der Lieferkette, die eine konsistente, pünktliche Lieferung gewährleistet
- Werksseitige Vorkonfiguration reduziert Inbetriebnahmeaufwand, -zeit und -risiko
- Industrietaugliches Design übertrifft Leistungsanforderungen an den Kühlkreislauf
- Überlegene Genauigkeit und Verarbeitungsqualität im Vergleich zu Messgeräten anderer Hersteller
- Branchenführende Zuverlässigkeit mit globalem Markenruf
- Fortlaufende technische und wartungstechnische Unterstützung weltweit verfügbar
Durch die Partnerschaft mit Emerson lieferte der Integrator eine Kühlsystemlösung, auf die sich der Betreiber des Hyperscale-Rechenzentrums verlassen kann. Diese Lösung läuft kontinuierlich, erkennt Probleme frühzeitig und arbeitet unterbrechungsfrei.