Erkennung von Leckagen bei der Schutzgasverpackung von Lebensmitteln und Getränken mit automatischen Dichtungsprüfern

Sicherstellung einer 100%igen Produktinspektion durch Inline- und Echtzeit-Leckageerkennung und Aussondern einzelner undichter Packungen

Modified Atmosphere Packaging Leak Detection

Steigerung des Durchsatzes durch schnelle, zerstörungsfreie Erkennung von Verpackungen

Schutzgasverpackung (Modified Atmosphere Packaging, MAP) ist ein Verfahren zur Verlängerung der Haltbarkeit von verpackten frischen Lebensmitteln. Das MAP-Verfahren ersetzt die Luft in der Verpackung durch ein Gasgemisch, um den Oxidationsprozess zu verlangsamen oder zu verhindern. Allerdings können Risse, Durchstiche oder unvollständige Versiegelungen, die durch Probleme vor der Verpackungslinie verursacht werden, die Versiegelungsintegrität der Verpackung und die Produktqualität beeinträchtigen.

Betreiber von Verpackungslinien verlassen sich traditionell auf manuelle Leckageprüfungen im Wasserbad, um die Integrität von Verpackungen zu überprüfen. Diese Testmethode ist jedoch langsam, kostspielig, ressourcenintensiv und für die Produktion störend. Es wird eine zuverlässige Testmethode benötigt, die eine 100%ig sichere Produktinspektion bietet. Das Rosemount CT4215 Packaging Detection System bietet die höchste Betriebsgeschwindigkeit und Detektionsgenauigkeit auf dem Markt. Dieser automatisierte Inline-Leckageprüfer nutzt hochauflösende Quantenkaskadenlasertechnologie, um einzelne undichte Verpackungen in Echtzeit zu erkennen und auszusondern, ohne die Produktionslinie zu stoppen.