Gewährleistung genauer und effizienter Messwerte
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden Clean-in-Place-(CIP)-Zyklen eingesetzt, um Verunreinigungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Effizienz zu verhindern. Bei CIP-Zyklen wird mit hohen Temperaturen gearbeitet. Dies kann zu Abweichungen führen, sodass es nach der Reinigung lange dauert, bis wieder genaue Füllstandsmesswerte angezeigt werden. Daher sind häufig manuelle Kontrollen erforderlich, da die Messwerte nicht mehr zuverlässig sind. Die hochgenauen und zuverlässigen Rosemount™ 3051S ERS Systeme in Kombination mit Rosemount Druckmittlern für Hygieneanwendungen reduzieren Messwertdrift während des Betriebs und senken damit die Wiederherstellungszeit nach CIP-Zyklen erheblich. Darüber hinaus werden dank zuverlässiger und genauer Messwerte weniger manuelle Prüfungen fällig und Sie sparen Arbeitszeit.