Optimierung der Bierproduktion mit mehr Prozesseinblicken
Brauereien können durch die Aufrüstung auf das Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS) System von Emerson eine erhebliche Verbesserung der Fermentationseffizienz und der Kosteneinsparungen erzielen. Herkömmliche Differenzdrucksysteme (DP) können durch Impulsleitungen schwierigkeiten aufweisen und liefern nicht die erforderliche Präzision, insbesondere bei Druck-Gärbehältern. ERS-Systeme können dazu beitragen, diese Probleme zu beseitigen, indem sie die Sensoren oben und unten elektronisch verbinden, sodass präzise Füllstands- und Kopfdruckmessungen möglich sind. Zusätzliche Daten, die von ERS-Systemen erfasst werden, können auch zeigen, ob die Gärung früher als geplant abgeschlossen wurde, und zwar auf der Grundlage von CO₂- und Dichte-Trends, so dass Sie unnötige Tankbelegungen reduzieren und die Produktionskapazität ohne zusätzliche Ausrüstung erhöhen können. Dieses einfache Upgrade der Instrumentierung kann Ihnen helfen, die Rentabilität zu steigern und zu demonstrieren, wie datengesteuerte Optimierung herkömmliche Prozesse transformieren kann.