Flammenerkennung in der Mehl- und Getreidemüllerei

Sicherheitslösungen zur Flammenerkennung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Flame Detection in Flour and Grain Milling

Schnelle und zuverlässige Flammenerkennung

In der Luft schwebender Mehlstaub ist explosiver als Kohlenstaub. Die Risiken einer Staubexplosion sind in der Getreidemühlenindustrie von enormer Bedeutung. Das Vorhandensein von explosionsfähigem Staub in Verbindung mit Luft/Sauerstoff und einer Zündquelle kann zu einer Staubexplosion führen. Mehl, Weizen und ähnliche Stäube haben explosive Eigenschaften. Feuer muss in jeder Produktionsphase erkannt werden, einschließlich Reinigungsverfahren, Abfallentsorgung, Getreidemischung, Mahlen, Nachbehandlung einschließlich Erhitzen, Beschichten und Hinzufügen von Zusatzstoffen und Ergänzungsmitteln, Verpackung und Lagerung, Schüttguttransport und Versandbehältern. Die schnelle und zuverlässige Früherkennung einer Atmosphäre aus brennbarem Staub und eines Entzündungsprozesses ist in Mehl- und Getreidemühlen von entscheidender Bedeutung. Der Rosemount™ 975HR Flammendetektor erkennt Brände aus großer Entfernung mit schnellen Reaktionszeiten und einer hohen Immunität gegen Fehlalarme.