Durchflussmessung für die Erhitzung von Bohnen und Saatgut in der Speiseölproduktion

Reduzierung der Energiekosten mit zuverlässigen Durchflussmesssystemen

Flow Measurement for Bean and Seed Heating in Edible Oil Production

Genaue und wiederholbare Dampfdurchflussmessung

Bei der Aufbereitung von Rohstoffen für die Speiseölproduktion wird Saatgut erhitzt, um das Innere für die Lösungsmittelextraktion zu härten. Während dieses Prozesses ist die Regelung des Dampfdurchflusses von entscheidender Bedeutung für die Qualitätsoptimierung des Endprodukts und die Reduzierung des unnötigen Energieverbrauchs.