Durchflussmessung für Rohöl/entschleimtes Öl

Genaue Messung des Durchflusses von entschleimtem Öl während des Speiseölraffinationsprozesses.

Factory for the production of edible oils. Shallow DOFF. Selective focus. The focus is on the bottle in the center down.

Präzisionsmessumformer für die Speiseölentschleimung

Während des Entschleimungsprozesses werden Schleimstoffe, Phospholipide und Proteine vor der Lagerung vom Öl getrennt. Enthält das extrahierte Öl erhebliche Mengen Phosphatide (Schleimstoffe), wird das Öl einem Wasserentschleimungsprozess unterzogen. In dieser Phase ist es von entscheidender Bedeutung, den Durchfluss des Rohöls/entschleimten Öls genau zu messen, um eine einheitliche Spezifikation des Endprodukts zu gewährleisten.