Durchflussmessung zur Lösungsmittelextraktion bei der Speiseölherstellung

Minimierung von Produktverlusten und Optimierung der Rückgewinnung von Hexan bei der Lösungsmittelextraktion.

Bottle with sunflower oil on the conveyor

Präzise Durchflussmessung bei der Lösungsmittelextraktion

Bei der Lösungsmittelextraktion werden die Samen mit einer Chemikalie wie z. B. Hexan gewaschen, was dazu beiträgt, das Öl aus den Samen zu lösen. Die genaue Messung des Durchflusses während dieses Prozesses ist wichtig, um die Rückgewinnung von wertvollem Lösungsmittel zu maximieren und die Verluste für die Umwelt zu minimieren.