Durchflussmessung im Beschichtungsprozess der Tiernahrungsproduktion

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit während der Beschichtungsphase.

Dry pet food

Verbessern Sie die Produktqualität mit präziser Durchflussmessung

Vor dem Abkühlen der Tiernahrungsmischung werden flüssige und trockene Geschmacksstoffe auf effektive Weise über die Mischung verteilt. Dies trägt dazu bei, dass das Endprodukt schmackhafter und aromatischer wird. Der Einsatz von Durchflussmessgeräten in dieser Phase bringt viele Vorteile mit sich, z. B. weniger Produktabfälle und insgesamt eine verbesserte Produktqualität.