Weniger Messfehler durch Schaumbildung und Lufteinlass
Milch wird in der Regel in Tankwagen zu einer Anlage geliefert und neigt aufgrund der Bewegungen während des Transports dazu, ihren Bestimmungsort mit Luft in der Flüssigkeit zu erreichen. Die schäumende und mitgeführte Luft macht das Messen von Rohmilch bei der Aufnahme schwierig. Luftabscheider können zur Lösung des Problems eingesetzt werden, sind aber kostspielig und erfordern einen zeitaufwändigen Prozess. An Lastwagen können auch Verschmutzungen anhaften, die Waagen beschweren und nach der Abladung der Milch weggespült werden, sodass die Werte beim erneuten Wiegen der Milch nicht überstimmen. Die Eliminierung von Lkw-Waagen und die Reduzierung des Einsatzes von Luftabscheidern mit angemessener Gas-Leerraumfraktion (GVF) zugunsten einer fortschrittlicheren Technologie, die Luft und Milch unterscheiden kann (Zweiphasendurchfluss), bedeutet genauere Messungen und senkt die Entladezeit sowie die Arbeits- und Wartungskosten. Micro Motion H-Serie Coriolis-Durchflussmessgeräte sind für Hygiene-, 3A- und EHEDG-Anwendungen ausgelegt und ermöglichen die präzise Messung von Milchmasse und -dichte. Mit gleichbleibenden Werten für fettfreie Trockenmasse (SNF) können sie auch Milchfett überwachen.