Kontinuierlicher Einblick in den Bestand mit berührungsloser Radartechnologie
Zuckerrüben und Zuckerrohr werden vor dem Transport hin zur Weiterverarbeitung in Lagerhäusern gelagert. Da das gelagerte Material im gesamten Prozess zum Einsatz kommt, ist eine genaue Messung des Eingangsbestands entscheidend, um eine kontinuierliche Produktion zu ermöglichen. Zuverlässige Bestandsmessungen sind die größte Herausforderung für die Betreiber.