Messtechnik für die Filtration in Brauereien

Sorgen Sie mit präziser Messtechnik für die gewünschte Klarheit und den gewünschten Geschmack.

Filtration in Brewing

Verbesserung der Brauereifiltration

Die Filtration ist ein wichtiger Schritt im Brauverfahren zum Entfernen von Feststoffen, die die Klarheit und den Geschmack des Bieres beeinträchtigen können. Dieses Verfahren sorgt nicht nur für ein optisch ansprechendes, verfeinertes Erscheinungsbild, sondern stabilisiert auch das Bier und trägt zu mehr Haltbarkeit und Qualität bei. Die Entscheidung, ob Bier gefiltert werden soll oder nicht, hängt von der Art des Bieres und dem gewünschten Endprodukt ab. Indem Brauereien die hochentwickelte Messtechnik von Emerson in ihre Filtrationssysteme integrieren, können sie die Effizienz steigern, eine gleichbleibend hohe Produktionsqualität gewährleisten und Biere herstellen, die genau ihren Standards entsprechen.