Verbessern Sie Ihren Brau-Whirlpool-Betrieb
Beim Brauvorgang wird die mit Hopfen versetzte Würze nach dem Kochen zum Whirlpool-Tank geleitet, wo sie umgewälzt wird, um die ausgefällten Feststoffe oder den Trub von der klaren Würze zu trennen. Dieser Schritt im Prozess ist unerlässlich, um unerwünschte Feststoffe zu entfernen und eine klare Würze zu gewährleisten, bevor mit dem Kühlen und der Gärung fortgefahren wird. Die Integration von Messumformern im Whirlpool kann dabei helfen, eine effiziente Trubentfernung sicherzustellen, die Klarheit der Würze zu optimieren und eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.