Durchflussmessumformer für die Messung des Durchflusses von Säurelösung bei der Entschleimung
Es gibt drei Arten von Entschleimungsverfahren: wasserbasiert, säurebasiert und enzymatisch. Für die Säureentschleimung wird Öl erhitzt und dann Säure dem Gemisch zugegeben, in der Hoffnung, den Schleim auf den Wert zu reduzieren, der im Öl vor dem kombinierten Deodorierungs- und Destillationsprozess benötigt wird. Durchflussmessumformer sind bei diesem Prozess hilfreich, um den Systemdruck während Verdampfung, Kondensation und Dampfstrippung auf Säureentschleimung zu überwachen.