Präzise Messung des Dampfverbrauchs beim Kochen
Bei den meisten Kochanwendungen in der Herstellung von Haustiernahrung dient primär Dampf zur Erhitzung, da er eine höchst regelbare Wärme liefert. Allerdings ist Dampf sehr teuer und in vielen Tierfutteranlagen der größte Energieverbraucher. Zudem kann er eine erhebliche Abfallquelle darstellen, wenn er nicht korrekt überwacht und gehandhabt wird. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurden fortschrittliche Messlösungen entwickelt, mit denen die Dampfqualität genau überwacht wird, um die Dampfkosten zu senken, die Qualität der Endprodukte sicherzustellen und die Nachhaltigkeit beim Kochen von Tiernahrung zu verbessern.