Dampfmessung für die Speiseölentschleimung

Optimieren Sie den Energieverbrauch mit präzisen Durchflussmessumformern bei der Entschleimung von Speiseöl.

Sunflower oil in the bottle moving on production line. Shallow dof.

Durchflussmessumformer für zuverlässige Dampfmessungen während der Entschleimung

Der erste Schritt bei der Wasser- und Säureentschleimung besteht darin, das Öl auf rund 140 bis 158 Grad Fahrenheit zu erhitzen. Während des Erhitzungsprozesses ist es wichtig, die Dampfmenge genau zu messen und zu regeln, um eine mangelhafte Leistung des Wärmetauschers zu erkennen und mögliche Störungen zu prognostizieren.