Präzise Temperaturregelung für ordnungsgemäßes Trocknen von Zucker
Nach der Reinigung wird der Zucker mit durch Luftkanäle geblasener Luft getrocknet und abgekühlt. In dieser Phase ist die Temperaturkontrolle von entscheidender Bedeutung, um eine ordnungsgemäße Trocknung zu gewährleisten. Darüber hinaus kann die Überwachung der Temperatur dazu beitragen, die beste Produktqualität zu gewährleisten und sicherheitsrelevante Probleme am Fließband zu vermeiden.