Die G-Serie bietet Coriolis-Leistung in einer kompakten Bauweise
Kompakte, leichte Komponenten sind für OEM-Skid-Designs unerlässlich, um den Platzbedarf zu reduzieren, den Transport zu vereinfachen und die Installationskosten zu minimieren. Micro Motion™ Coriolis-Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G sind für enge Platzverhältnisse konzipiert, um eine einfachere Integration zu ermöglichen und gleichzeitig die strukturellen Anforderungen und Materialkosten zu senken. Ihr kleines, leichtes Design unterstützt modulare Skid-Architekturen und verbessert die Mobilität, Skalierbarkeit und Gesamtsystemflexibilität.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumendurchflusstechnologien messen Coriolis-Messsysteme den Massendurchfluss direkt und eliminieren dadurch Fehler, die durch Dichte-, Temperatur- oder Druckänderungen verursacht werden. Die G-Serie liefert präzisen Massedurchfluss sowie Dichte- und Temperaturmessungen in Echtzeit, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Messtechnik reduziert wird. Das Ergebnis sind verbesserte Prozesssteuerung, höhere Effizienz und geringerer Wartungsaufwand in einer kompakten, kosteneffizienten Lösung, die ideal für Skid-montierte Systeme geeignet ist.