Differenzdruck-Durchflussmessung in Sattdampfanwendungen

Dampfnutzung optimieren und das Risiko von Zuschlägen auf Versorgerkosten reduzieren

Medical technology concept.

Präzise Messung von Sattdampf in Krankenhausumgebungen

Differenzdruck-Durchflusslösungen sind eine gute Option zum Messen von Sattdampf in Krankenhauseinrichtungen. Das Rosemount™ 3051SFA Annubar Durchflussmessgerät mit Rückzugsbaugruppe gewährleistet eine präzise Verteilung der Versorgungsdurchflüsse auf verschiedene Gebäude. So optimiert es die Energieeffizienz und reduziert die Betriebskosten. Dieses Durchflussmessgerät kann im laufenden Betrieb eingebaut oder ohne Prozessabschaltung zum Schweißen installiert werden, wodurch Unterbrechungen des Krankenhausbetriebs minimiert werden. Dies macht es ideal für Umgebungen des Gesundheitswesens, in denen Effizienz und Kontinuität entscheidend sind. Das Rosemount 3051SFA Annubar Durchflussmessgerät verbessert das Versorgungsmanagement und stellt die ununterbrochene Versorgung sicher.