Durchflussmessung von WFI (Wasser für Injektionszwecke)

Durchflussmessung von Reinstwasser und Wasser für Injektionszwecke

Flow Measurement of WFI

Hygienische, präzise und eingriffsfreie Überwachung von Wasser für Injektionszwecke

Wasser für Injektionszwecke (Water for Injection / WFI) und Reinstwasser (PW) sind kritische Bestandteile in der Life Sciences-Industrie, insbesondere in der Pharma- und Biotechnologie. Hierbei handelt es sich um hochreines Wasser, das strenge Qualitätsstandards erfüllen muss. WFI wird bei der Formulierung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API), der Reinigung von Geräten und Behältern sowie als Lösungsmittel für die Herstellung von injizierbaren Lösungen verwendet.
Die Überwachung des WFI durch Durchflussmessungen ist von entscheidender Bedeutung, um sowohl die Qualität als auch die Compliance sicherzustellen. Genaue Durchflussmessungen tragen dazu bei, die Integrität des Wasseraufbereitungsprozesses zu erhalten und eine einheitliche Produktion von hochwertigem WFI sicherzustellen. Es ermöglicht eine präzise Regelung der Durchflussgeschwindigkeiten, die für Prozesse wie Umkehrosmose, Destillation und Ultrafiltration entscheidend sind, und hilft zudem bei der Erkennung von Systemanomalien.
WFI ist zugleich eine teure und energieintensive Ressource, sodass die Überwachung des Verbrauchs unabdingbar ist.