Zuverlässigkeit nach SIP (Steam-in-Place) und CIP (Clean-in-Place)
Der pH-Wert und der gelöste Sauerstoff sind wichtige Prozessparameter bei der Arzneimittelherstellung, die genau überwacht und kontrolliert werden müssen, um qualitativ hochwertige biologische Medikamente herzustellen. Die meisten Bioreaktoren verwenden zwei Sensoren für jede Messung, um Redundanz und Genauigkeit zu gewährleisten. Bei Bioreaktoren aus Edelstahl können SIP- und CIP-Zyklen die Sensoren mit der Zeit erodieren. Der Rosemount™ Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor ist so konstruiert, dass er den hohen SIP-Temperaturen und den aggressiven CIP-Chemikalien standhält. Darüber hinaus bietet er eine druckbeaufschlagte Referenzelektrode, die ein driftfreies pH-Signal aufrechterhält und Vergiftungsionen entgegenwirkt. Ebenso ist der Rosemount Hx438 dampfsterilisierbare Sensor für gelösten Sauerstoff ein amperometrischer Sensor, der für wiederholte Dampfsterilisationszyklen ausgelegt ist.