Lösungen für Kundenherausforderungen bei der Füllstandsmessung in der Schifffahrt
Ammoniak ist für die Schifffahrtsbranche als alternativer Brennstoff auf dem Weg zur Dekarbonisierung von großem Interesse, da es bei der Verbrennung kein CO2 abgibt.
Ammoniak stellt jedoch auch eine Herausforderung dar, da es hochgiftig, entflammbar und korrosiv ist. Diese chemische Verbindung stellt bei Unfällen oder Leckagen eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar und erfordert daher strenge Sicherheitsstandards und allgemeine Vorsicht. Ammoniak nimmt bei -33 °C und atmosphärischem Druck eine flüssige Form an. Bei 20 °C ist ein Druck von 7,5 bar ausreichend, um die Verbindung in flüssiger Form zu halten.
Die Füllstandsmessung mit Radar ist ideal für eine Verbindung wie Ammoniak, da die Geräte gewartet werden können, ohne mit dem Inhalt in Berührung zu kommen. Es kann allerdings sehr schwierig sein, Ammoniak zuverlässig zu messen, da es dazu neigt, zwischen seinem flüssigen und gasförmigen Zustand zu wechseln. Bei hohem Druck sollte die Technologie der geführten Mikrowelle zum Einsatz kommen. Die Ausführung präziser und zuverlässiger Füllstandsmessungen ist entscheidend für die Gewährleistung der Prozesssicherheit.