Lösungen für Kundenherausforderungen bei der Füllstandsmessung in der Schifffahrt
Die Schiffsindustrie erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel, der zu verstärktem Interesse an alternativen Kraftstoffen führt. Die Schifffahrt trägt erheblich zur Bilanz von Treibhausgasemissionen bei und macht ca. 2 bis 3 % der globalen CO2-Bilanz aus.
Infolgedessen ist es für die Branche unerlässlich geworden, sich mit den Auswirkungen auf die Umwelt auseinanderzusetzen und nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Um einen nachhaltigen und umweltfreundlicheren Betrieb zu ermöglichen, sollen durch die Umstellung auf neue Kraftstoffe erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks erzielt werden.
Biokraftstoffe wie Fettsäure-Methylester (FAME), BTL-Kraftstoffe (Biomass-to-Liquid) und hydrobehandeltes Pflanzenöl (HVO) sind Beispiele für Kraftstoffe, die an Bord von Schiffen verwendet werden können. Zur alleinigen Verwendung oder als Zusatzkraftstoff.
Biokraftstoffe sind im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen etwas schwieriger zu messen. Für solche Messungen ist die Radartechnologie perfekt geeignet.