Messung von alternativen Schiffskraftstoffen

Füllstandsmessungen mit moderner Radar- und Coriolis-Technologie erhöhen die Sicherheit und Effizienz alternativer Kraftstoffe in der Schifffahrt.

Measurement for Alternative Marine Fuels

Vielfältige Lösungen für sichere und zuverlässige Messungen

Da die Schifffahrtsindustrie zu alternativen Kraftstoffen übergeht, ist ein präzises Kraftstoffmanagement von entscheidender Bedeutung, um Emissionen zu reduzieren und einen umweltfreundlicheren Betrieb zu fördern. Neue Schiffskraftstoffe bringen einzigartige Herausforderungen beim Bunkern, bei der Lagerung und beim Verbrauch mit sich, und erfordern fortschrittliche Technologien, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Messlösungen für alternative Kraftstoffe müssen präzise Echtzeitdaten über Kraftstoffqualität, Menge und Sicherheit liefern. ​Emerson hat eine Vielzahl von Messlösungen für alternative Kraftstoffe entwickelt, um Ihre Herausforderungen zu bewältigen, unabhängig davon, ob Sie eigenständige Instrumente, alle Instrumente auf einem gemeinsamen Flansch zur Reduzierung der Komplexität oder eine Systemlösung benötigen. Unsere fortschrittlichen Systeme integrieren Instrumente, die wichtige Kraftstoffparameter präzise messen, steuern und überwachen, um eine umfassende Kraftstoffmessung und -verwaltung zu ermöglichen. Zusammen sorgen diese Komponenten für eine integrierte Lösung, die Ihre Sicherheit gewährleistet und Ihren Schiffsbetrieb effizienter macht.​