Lagertemperaturüberwachung in Stahlwerken

Bearing Temperature Monitoring in Steel Mills

Widersteht rauen Anlagenbedingungen bei der Beurteilung des Lagerzustands

Stahlplatten werden in Öfen auf 1 200 Grad Celsius erhitzt und anschließend zu Stahlblech gepresst. Wenn Betriebsunterbrechungen aufgrund von überhitzten Lager auf Stützrollen im Prozess auftreten, kann dies zu Produktionsverlusten und Reparaturkosten führen. Fest verdrahtete Überwachungslösungen sind für den Einsatz in diesen Anwendungen aufgrund der extremen Hitze, von Wasser, Öl und Fett nicht praktikabel. Ein selbstorganisierendes, robustes Wireless-Netzwerk mit Rosemount™ 648 Wireless-Temperaturmessumformern hält nicht nur diesen heißen und schmutzigen Bedingungen stand, sondern liefert auch genaue Temperaturdaten für die einfache Beurteilung des Lagerzustands zur Vermeidung von Abschaltungen.